Shows 40 product(s)

132L5989

Conversor de frequência iC2-30FA1N01-02A

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
Monofásico, 100-120 V CA
2,4 A, 0,37 kW/0,50 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

132L6105

Conversor de frequência iC2-30FA1N01-04A

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Monofásico, 100-120 V CA
4,8 A, 1,1 kW/1,5 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA02c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6106

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA1N0202A2E20

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
2,2 A, 0,37 kW/0,50 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6108

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA1N02-06A8E2

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
6,8 A, 1,5 kW/2 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA02c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

CONVERSOR FREQUENCIA IC230FA1N0206A8E20F

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
9,6 A, 2,2 kW/3 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA02a
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA1N02-02A2E2

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
2,2 A, 0,37 kW/0,50 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C1, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA1N02-04A2E2

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
4,2 A, 0,75 kW/1 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C1, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6112

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA1N02-06A8E2

IC2-30, FA
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1N, 02
-06A8, 1K5,E20
F0, +ACXX
Quadro: MA02C
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6115

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA1N02-09A6E2

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
9,6 A, 2,2 kW/3 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C1, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA02a
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

132L6116

CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA3N04-01A2E2

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
Trifásico, 380-480 V CA
1,2 A, 0,37 kW/0,50 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01a
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

Visualizar: