CONVERSOR FREQUENCIA IC230FA1N0206A8E20F

132L6109

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Monofásico, 200-240 V CA
9,6 A, 2,2 kW/3 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA02a
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 2.3 kg
Peso líquido 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456529

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos IC2-30 iC2-30
Categoria do produto FA Conversor resfriado a ar
Tipo de produto 1N Monofásico
Tensão de rede 02 200-240 V CA
Caract. nominais da corrente -09A6 9,6 A
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Circuito de frenagem integrado +ACXX Sem circ de frenagem integrado
Série de produtos +DAMI iC2-Micro
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Tipo de Chassi MA02A MA02a
Potência Nominal 2K2 2,2 kW/3 HP
Codificação Parte 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Codificação Parte 2 -000060914
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Código do modelo 02 +ACXX
Peso líquido calculado [kg] 1.6
Peso Bruto Calculado [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality