Configurar o produto

iC2-Micro Frequency Converter

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(IC2-30) iC2-30
(FA) 주파수 변환기, 공냉식
(1N) 1~
(02) 200-240 V AC
(E20) IP20/개방형
(+ACXX) No integrated brake chopper
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) 맞춤형 없음
(+ECXXX) 최신 출시 버전
(MA02A) MA02a
(2K2) 2.2 kW/3 HP
(IC2-30FA1N02-09A6E20F4) IC2-30FA1N02-09A6E20F4
[]
(GLBL) 글로벌 (표준)
(IC2-30FA1N02-09A6E20F4) IC2-30FA1N02-09A6E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.600) 1.6
(1.900) 1.9
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) DK 공장
(H203) H203