IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6108

iC2-30 Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/åben type
C4 No integrated brake chopper
Kapsling: MA02c
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.855 Kilogram
Nettovægt 1.275 Kilogram
EAN nr. 5714853456512

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -06A8 6.8 A
Nominel effekt 1K5 1.5 kW/2 HP
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F4 C4
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA02C MA02c
Modelkode01 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Modelkode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typekode del 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Typekode del 2 -000060706
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktfunktion 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality