Configurar o produto

iC2-Micro Frequency Converter

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(IC2-30) iC2-30
(FA) Frequency converter air cooled
(1N) Single-phase
(01) 100-120 V AC
(E20) IP20/Open type
(F4) C4 category
(+ACXX) No integrated brake chopper
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) No customization
(+ECXXX) Latest released version
(MA01C) MA01c
(K37) 0.37 kW/0.50 HP
(IC2-30FA1N01-02A4E20F4) IC2-30FA1N01-02A4E20F4
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA1N01-02A4E20F4) IC2-30FA1N01-02A4E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.000) 1
(1.200) 1.2
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Factory DK
(B902) B902