IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6105

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Monofásico,100-120 V CA
4,8 A, 1,1 kW/1,5 HP, IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA02c
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 1.736 Kilogram
Peso líquido 1.156 Kilogram
EAN 5714853456376

 

Série de produtos +DAMI iC2-Micro
Grupo de produtos IC2-30 iC2-30
Categoria do produto FA Conversor resfriado a ar
Tensão de rede 01 100-120 V CA
Caract. nominais da corrente -04A8 4,8 A
Potência Nominal 1K1 1,1 kW/1,5 HP
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Circuito de frenagem integrado +ACXX Sem circ de frenagem integrado
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Tipo de Chassi MA02C MA02c
Código do modelo 01 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Código do modelo 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Codificação Parte 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Codificação Parte 2 -000060911
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
Tipo de produto 1N Monofásico

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality