Mostrar mais
Pressostatos

Shows 128 product(s)

017-500166

Pressostato, RT1A

Faixa de regul.: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-500966

Pressostato, RT1AE

Faixa de regul.: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-504666

Pressostato, RT5A

Faixa de regul.: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-504766

Pressostato, RT5A

Faixa de regul.: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.3, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-509466

Pressostato, RT5

Faixa de regul.: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017-511066

Pressostato, RT110

Faixa de regul.: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7

017-513466

Pressostato, RT6AEB

Faixa de regul.: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34

017-518266

Pressostato, RT19B

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 1, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

017-518566

Pressostato, RT112E

Faixa de regul.: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7

017-518766

Pressostato, RT30AW

Faixa de regul.: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.8, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

Visualizar: