Pressostato, RT6AEB

017-513466

Faixa de regul.: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34

Detalhes do produto

Peso bruto 1.24 Kilogram
Peso líquido 1.126 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428130813

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Capacidade do contato Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP54
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] 1.5 bar
Diferencial [psi] 14.5 psi
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 28 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 10 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 406.1 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 145 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT ouro
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato
Notas da conexão de pressão Bico de solda d6,5/D10mm
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de ruptura [bar] 136 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 38 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 551 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 495 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 34 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Máx. manual
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Texto de vendas ATEX -20C<ta<+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo RT6AEB
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality