Pressostato, RT19B

017-518266

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 1, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

Detalhes do produto

Peso bruto 1.146 Kilogram
Peso líquido 1.047 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428043007

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP54
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] 1 bar
Diferencial [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 25 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 5 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 362.6 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 72.5 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de ruptura [bar] 63 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 47 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 682 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Máx. manual
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tipo RT19B
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality