Mostrar mais
BCP

Shows 4 product(s)

017B0010

Pressostato, BCP3

Faixa de regul.: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.7 - 1.4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 16

017B0014

Pressostato, BCP4

Faixa de regul.: 1 - 10, Diferencial [bar]: 1 - 2.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25

017B0018

Pressostato, BCP5

Faixa de regul.: 2 - 16, Diferencial [bar]: 2 - 3.2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 32

017B0022

Pressostato, BCP6

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 2.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40