Mostrar mais
CS

Shows 8 product(s)

031E020566

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 2 - 6, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 6

031E021066

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 2 - 6, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP43, Pressão máx.de trabalho [bar]: 6

031E021566

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 2 - 6, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 6

031E022066

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 4 - 12, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP43, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12

031E022566

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 4 - 12, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12

031E023566

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 4 - 12, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12

031E024566

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 7 - 20, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 20

031E025566

Pressostato, CS

Faixa de regul.: 7 - 20, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 20

Visualizar: