Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK |
Capacidade do contato |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP66 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. de press. pad. |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] |
1.6 bar |
Diferencial [bar] [Mín] |
0.5 bar |
Diferencial [psi] [Máx] |
23.2 psi |
Diferencial [psi] [Mín] |
7.3 psi |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A |
Espec. elétrica padrão |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de regulagem |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
5 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
-0.8 bar |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-4 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Sistemas de contato |
Função de contato |
SPDT ouro |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
Nome do produto |
Pressostato |
Notas da conexão de pressão |
Bico de solda d6,5/D10mm |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 40430 |
Pressão de ruptura [bar] |
88 bar |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
25 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de teste[psig] |
363 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
320 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
22 bar |
Qnt. do pacote |
15 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
SCIP dossier product name |
RT Presso_Diff.Presso |
Tamanho da con. de pressão |
3/8 |
Tamanho da con. el. |
2xPg 13.5 |
Texto de vendas ATEX |
-20C<ta<+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Tipo |
RT1AE |
Tipo da con. de press. |
G |