Shows 10 product(s)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP

180L1030

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 210, Pressão de operação [psig] [Máx]: 3000, Con. padrão: BSP

180L1022

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.

180L1013

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.

180L1012

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP

180L0126

VDHT 1/2 E HP

Fluxo [gpm] [Máx]: 16, Fluxo [l/min.] [Máx]: 60, Pressão de operação [barg] [Máx]: 210, Pressão de operação [psig] [Máx]: 3000, Con. padrão: BSP

180L0241

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 15, Pressão de operação [barg] [Máx]: 100, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1450, Con. padrão: BSP

180L0199

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1

180L0018

Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic

Fluxo [gpm] [Máx]: 0.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2, Pressão de operação [barg] [Máx]: 100, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1450, Con. padrão: BSP

Visualizar: