Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

180L1035

Fluxo [gpm] [Máx]: 40, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.

Detalhes do produto

Peso bruto 2.381 Kilogram
Peso líquido 2.215 Kilogram
Volume 3.359 Liter
EAN 5715162673348

 

Aplicação Industrial
Aprovação UL
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão NPT
Contain batteries No
Description VDHT 1 ED NO NPT N
Descrição do produto Solenoid operated valves
Designação de tipo VDHT 1 ED NO
Diâmetro do pistão Ø [mm] 35 mm
Fluxo [gpm] [Máx] 40 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 0 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 150 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 0 l/min
Funcional Sim
Função NA
Grupo de produtos Valve
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo AISI 304
Nome do programa de peças VDHT
Núm. de vias 2/2
Operação Operado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2000 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 51 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1 pol.
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1 pol.
Tamanho do atuador [mm] 13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx] 900 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín] 500 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx] 2000 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín] 1200 ms
Tipo VDHT 2/2
Tipo de conexão ROSCA
Tipo de material Meio neutro
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality