Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 NC, Industrial
180L1012
Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP
Fluxo [gpm] [Máx]: 32, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP
Peso bruto | 2.505 Kilogram |
Peso líquido | 2.32 Kilogram |
Volume | 3.283 Liter |
EAN | 5715162672662 |
Peso bruto | 2.505 Kilogram |
Peso líquido | 2.32 Kilogram |
Volume | 3.283 Liter |
EAN | 5715162672662 |
Aplicação | Industrial |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | BSP |
Contain batteries | No |
Description | VDHT 3/4 ED NC BSP N |
Descrição do produto | Solenoid operated valves |
Designação de tipo | VDHT ED 3/4 NC |
Diâmetro do pistão Ø [mm] | 35 mm |
Fluxo [gpm] [Máx] | 32 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 0 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 120 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 0 l/min |
Funcional | Sim |
Função | NF |
Grupo de produtos | Valve |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | AISI 304 |
Nome do programa de peças | VDHT |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Operado por piloto |
Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
Pressão de operação [psig] [Máx] | 2030 psig |
Pressão de operação [psig] [Mín] | 51 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tempo de abertura [ms] [Máx] | 700 ms |
Tempo de abertura [ms] [Mín] | 500 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 1200 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Mín] | 900 ms |
Tipo | VDHT 2/2 |
Tipo de conexão | ROSCA |
Tipo de material | Meio neutro |
Aplicação | Industrial |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | BSP |
Contain batteries | No |
Description | VDHT 3/4 ED NC BSP N |
Descrição do produto | Solenoid operated valves |
Designação de tipo | VDHT ED 3/4 NC |
Diâmetro do pistão Ø [mm] | 35 mm |
Fluxo [gpm] [Máx] | 32 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 0 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 120 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 0 l/min |
Funcional | Sim |
Função | NF |
Grupo de produtos | Valve |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | AISI 304 |
Nome do programa de peças | VDHT |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Operado por piloto |
Pressão de operação [barg] [Máx] | 140 barg |
Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
Pressão de operação [psig] [Máx] | 2030 psig |
Pressão de operação [psig] [Mín] | 51 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tempo de abertura [ms] [Máx] | 700 ms |
Tempo de abertura [ms] [Mín] | 500 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 1200 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Mín] | 900 ms |
Tipo | VDHT 2/2 |
Tipo de conexão | ROSCA |
Tipo de material | Meio neutro |