Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Fluxo [gpm] [Máx]: 40.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 7.55 Kilogram
Peso líquido 7.392 Kilogram
Volume 8.552 Liter
EAN 5715162672822

 

Aplicação Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VDHT BLM2 1 NC BSP
Descrição do produto Solenoid operated valves
Designação de tipo VDHT BLM 2 1-1 NC
Diâmetro do pistão Ø [mm] 35 mm
Fluxo [gpm] [Máx] 40 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 150 l/min
Função NF
Grupo de produtos Valve
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Tipo VDHT 2/2
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality