Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic
180L0018
Fluxo [gpm] [Máx]: 0.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2, Pressão de operação [barg] [Máx]: 100, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1450, Con. padrão: BSP
Fluxo [gpm] [Máx]: 0.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2, Pressão de operação [barg] [Máx]: 100, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1450, Con. padrão: BSP
Peso bruto | 0.534 Kilogram |
Peso líquido | 0.516 Kilogram |
Volume | 0.653 Liter |
EAN | 5715162673645 |
Peso bruto | 0.534 Kilogram |
Peso líquido | 0.516 Kilogram |
Volume | 0.653 Liter |
EAN | 5715162673645 |
Aplicação | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | BSP |
Contain batteries | No |
Description | VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP |
Descrição do produto | Solenoid operated valves |
Designação de tipo | VDH 2 E NC |
Direção | Direta |
Fluxo [gpm] [Máx] | 0.5 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 0 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 2 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 0 l/min |
Funcional | Sim |
Função | NF |
Grupo de produtos | Valve |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | AISI 304 |
Nome do programa de peças | VDH |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Direta |
Pressão de operação [barg] [Máx] | 100 barg |
Pressão de operação [barg] [Mín] | 0 barg |
Pressão de operação [psig] [Máx] | 1450 psig |
Pressão de operação [psig] [Mín] | 0 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1/4 in |
Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tempo de abertura [ms] [Máx] | 200 ms |
Tempo de abertura [ms] [Mín] | 100 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 200 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Mín] | 100 ms |
Tipo | VDH 2/2 |
Tipo de conexão | ROSCA |
Tipo de material | Meio neutro |
Aplicação | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | BSP |
Contain batteries | No |
Description | VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP |
Descrição do produto | Solenoid operated valves |
Designação de tipo | VDH 2 E NC |
Direção | Direta |
Fluxo [gpm] [Máx] | 0.5 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 0 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 2 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 0 l/min |
Funcional | Sim |
Função | NF |
Grupo de produtos | Valve |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | AISI 304 |
Nome do programa de peças | VDH |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Direta |
Pressão de operação [barg] [Máx] | 100 barg |
Pressão de operação [barg] [Mín] | 0 barg |
Pressão de operação [psig] [Máx] | 1450 psig |
Pressão de operação [psig] [Mín] | 0 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1/4 in |
Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tempo de abertura [ms] [Máx] | 200 ms |
Tempo de abertura [ms] [Mín] | 100 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Máx] | 200 ms |
Tempo de fechamento [ms] [Mín] | 100 ms |
Tipo | VDH 2/2 |
Tipo de conexão | ROSCA |
Tipo de material | Meio neutro |