Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
180L0092
Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP
Fluxo [gpm] [Máx]: 8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP
Peso bruto | 1.16 Kilogram |
Peso líquido | 1.072 Kilogram |
Volume | 1.588 Liter |
EAN | 5715162672785 |
Peso bruto | 1.16 Kilogram |
Peso líquido | 1.072 Kilogram |
Volume | 1.588 Liter |
EAN | 5715162672785 |
Aplicação | Industrial |
Aprovação | UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | BSP |
Contain batteries | No |
Description | VDHT 3/8 E NC BSP |
Descrição do produto | Solenoid operated valves |
Designação de tipo | VDHT 3/8 E NC |
Direção | Direta |
Diâmetro do pistão Ø [mm] | 18 mm |
Fluxo [gpm] [Máx] | 8 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 0 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 30 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 0 l/min |
Funcional | Sim |
Função | NF |
Grupo de produtos | Valve |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | AISI 304 |
Nome do programa de peças | VDHT |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Operado por piloto |
Pressão de operação [barg] [Máx] | 160 barg |
Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
Pressão de operação [psig] [Máx] | 2400 psig |
Pressão de operação [psig] [Mín] | 51 psig |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353 |
SCIP dossier product name | VDHT NC BSP Valves |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tipo | VDHT 2/2 |
Tipo de conexão | ROSCA |
Tipo de material | Meio neutro |
UL evaluated | Yes |
Aplicação | Industrial |
Aprovação | UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | BSP |
Contain batteries | No |
Description | VDHT 3/8 E NC BSP |
Descrição do produto | Solenoid operated valves |
Designação de tipo | VDHT 3/8 E NC |
Direção | Direta |
Diâmetro do pistão Ø [mm] | 18 mm |
Fluxo [gpm] [Máx] | 8 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 0 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 30 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 0 l/min |
Funcional | Sim |
Função | NF |
Grupo de produtos | Valve |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | AISI 304 |
Nome do programa de peças | VDHT |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Operado por piloto |
Pressão de operação [barg] [Máx] | 160 barg |
Pressão de operação [barg] [Mín] | 4 barg |
Pressão de operação [psig] [Máx] | 2400 psig |
Pressão de operação [psig] [Mín] | 51 psig |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353 |
SCIP dossier product name | VDHT NC BSP Valves |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/8 in |
Tamanho do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 194 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tipo | VDHT 2/2 |
Tipo de conexão | ROSCA |
Tipo de material | Meio neutro |
UL evaluated | Yes |