The SONO3500CT is an ultrasonic flow meter especially designed for heating, cooling or combined heating/cooling application in local and district energy systems. In combination with INFOCAL 9 it becomes energy meter for heating or cooling. The SONO 3500CT has been approved according to MID class 2. The approved flow meter consists of a flow sensor pipe, 4 transducers with cables and a transmitter with LCD display.
Shows 9 product(s)
Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 120, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 200, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 300, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 500, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 800, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 1120, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 1500, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidores de energia, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades