Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 500, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3533

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Produkta informācija

Peso bruto 53.25 Kilogram
Peso líquido 39.5 Kilogram
Volume 296.752 Liter
EAN 5702428979924

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.09
1 Primary battery weight Kg 0.09
Aizsardzības klase IP67
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
Battery type or Name D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E2/M1
Comunicação integrada 2 saídas de pulsos
Contain batteries Yes
Description Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa dinâmica 1:100
In scope of WEEE Yes
Izstrādājumu grupa Energy meters
Label product Yes
Meios Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Padrão de precisão Classe 2 para EN1434
Pressão nominal [bar] 16 bar
Princípio de medição de fluxo Ultrassônico
qp [m³/h] 500 m³/h
Qtde de bateria 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks/kompaktā versija
SCIP dossier no. 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dossier product name SONO 3500 CT Qp 100-500
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo de display LCD
Tipo de tensão de alimentação unidade de abastecimento
Tips SONO 3500CT
Vida útil da bateria [anos] 6 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso] 10 l/pulse
Weight per battery 6 g

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality