Medidores de energia, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 1500, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3536

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Detalhes do produto

Peso bruto 124 Kilogram
Peso líquido 95.5 Kilogram
Volume 454.425 Liter
EAN 5702428979955

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.09
1 Primary battery weight Kg 0.09
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
Battery type or Name D Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E2/M1
Classe de proteção IP67
Comunicação integrada 2 saídas de pulsos
Contain batteries Yes
Description Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Diâmetro (mm) 350 mm
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa dinâmica 1:100
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Meios Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Padrão de precisão Classe 2 para EN1434
Pressão nominal [bar] 16 bar
Princípio de medição de fluxo Ultrassônico
qp [m³/h] 1500 m³/h
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product name SONO 3500 CT
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo SONO 3500CT
Tipo de display LCD
Tipo de tensão de alimentação unidade de abastecimento
Tipos de conexão Flange / Versão compacta
Vida útil da bateria [anos] 6 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso] 10 l/pulse
Weight per battery 50 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality