Medidores de energia, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950.0, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
187F3538
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Peso bruto | 205.4 Kilogram |
Peso líquido | 195.5 Kilogram |
Volume | 737.055 Liter |
EAN | 5702428979979 |
Peso bruto | 205.4 Kilogram |
Peso líquido | 195.5 Kilogram |
Volume | 737.055 Liter |
EAN | 5702428979979 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.05 |
1 Primary battery weight Kg | 0.05 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | D Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção | IP67 |
Comunicação integrada | 2 saídas de pulsos |
Contain batteries | Yes |
Description | Medidor de fluxo para aplicações de utilidades |
Diâmetro (mm) | 500 mm |
EEE category |
4 large equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa dinâmica | 1:100 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
Label product | Yes |
Meios | Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
qp [m³/h] | 2950 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 115 V |
Tipo | SONO 3500CT |
Tipo de display | LCD |
Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
Tipos de conexão | Flange / Versão compacta |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vida útil da bateria [anos] | 6 ano |
Volume por valor de pulso [l/pulso] | 50 l/pulse |
Weight per battery | 50 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.05 |
1 Primary battery weight Kg | 0.05 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | D Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção | IP67 |
Comunicação integrada | 2 saídas de pulsos |
Contain batteries | Yes |
Description | Medidor de fluxo para aplicações de utilidades |
Diâmetro (mm) | 500 mm |
EEE category |
4 large equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa dinâmica | 1:100 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
Label product | Yes |
Meios | Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
qp [m³/h] | 2950 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 115 V |
Tipo | SONO 3500CT |
Tipo de display | LCD |
Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
Tipos de conexão | Flange / Versão compacta |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vida útil da bateria [anos] | 6 ano |
Volume por valor de pulso [l/pulso] | 50 l/pulse |
Weight per battery | 50 g |