Medidores de energia, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 300, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3532

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Detalhes do produto

Peso bruto 43.5 Kilogram
Peso líquido 29.5 Kilogram
Volume 292.383 Liter
EAN 5702428979917

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.09
1 Primary battery weight Kg 0.09
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
Battery type or Name D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E2/M1
Classe de proteção IP67
Comunicação integrada 2 saídas de pulsos
Contain batteries Yes
Description Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa dinâmica 1:100
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Meios Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Padrão de precisão Classe 2 para EN1434
Pressão nominal [bar] 16 bar
Princípio de medição de fluxo Ultrassônico
qp [m³/h] 300 m³/h
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dossier product name SONO 3500 CT Qp 100-500
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo SONO 3500CT
Tipo de display LCD
Tipo de tensão de alimentação unidade de abastecimento
Tipos de conexão Flange / Versão compacta
Vida útil da bateria [anos] 6 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso] 2.5 l/pulse
Weight per battery 6 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality