Medidores de energia, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900.0, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3537

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Detalhes do produto

Peso bruto 167.7 Kilogram
Peso líquido 125.5 Kilogram
Volume 502.824 Liter
EAN 5702428979962

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.05
1 Primary battery weight Kg 0.05
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
Battery type or Name D Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E2/M1
Classe de proteção IP67
Comunicação integrada 2 saídas de pulsos
Description Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
Diâmetro (mm) 400 mm
EEE category 4 large equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa dinâmica 1:100
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Label product Yes
Meios Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Padrão de precisão Classe 2 para EN1434
Pressão nominal [bar] 16 bar
Princípio de medição de fluxo Ultrassônico
qp [m³/h] 1900 m³/h
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product name SONO 3500 CT
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo SONO 3500CT
Tipo de display LCD
Tipo de tensão de alimentação unidade de abastecimento
Tipos de conexão Flange / Versão compacta
UK RoHS compliance Out of scope
Vida útil da bateria [anos] 6 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso] 50 l/pulse
Weight per battery 50 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality