Shows 8 product(s)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Fluxo [gpm] [Máx]: 40.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.
Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial
Fluxo [gpm] [Máx]: 32.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 210, Pressão de operação [psig] [Máx]: 3000, Con. padrão: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial
Fluxo [gpm] [Máx]: 40.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2000, Con. padrão: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.
Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 NC, Industrial
Fluxo [gpm] [Máx]: 32.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP
VDHT 1/2 E HP
Fluxo [gpm] [Máx]: 16.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 60.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 210, Pressão de operação [psig] [Máx]: 3000, Con. padrão: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial
Fluxo [gpm] [Máx]: 4.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 15.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 100, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1450, Con. padrão: BSP
Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial
Fluxo [gpm] [Máx]: 40.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 150.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1
Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic
Fluxo [gpm] [Máx]: 0.500, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 100, Pressão de operação [psig] [Máx]: 1450, Con. padrão: BSP