Reciprocating compressor, MT100HS9AVE
MT100-9VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 66.5 Kilogram |
Нето тегло | 63 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428662833 |
Бруто тегло | 66.5 Kilogram |
Нето тегло | 63 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428662833 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT100-9 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 110 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 26 A |
Model number | MT100HS9AVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 1.2 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 418 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 125 mm |
Височина на опаковката [mm] | 720 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 3 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 352 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 570 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] | 3.9 L |
Захранване на компресор [V] | 380/3/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 50 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 3/4 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 31 L |
Обща височина [mm] | 519 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 171.26 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/4 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8504010f |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 233 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
справка за маслото | 160P |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 1.29 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] | 70 kg |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | MT100 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника MT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 10 kg |
Хладилни агенти | R22 |
Цвят | Син |
Цилиндър | 4 |
Честота [Hz] | 60 |
Ширина на опаковката [mm] | 400 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT100-9 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 110 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 26 A |
Model number | MT100HS9AVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 1.2 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 418 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 125 mm |
Височина на опаковката [mm] | 720 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 3 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 352 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 570 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] | 3.9 L |
Захранване на компресор [V] | 380/3/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 50 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 3/4 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 31 L |
Обща височина [mm] | 519 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 171.26 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/4 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8504010f |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 233 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
справка за маслото | 160P |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 1.29 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] | 70 kg |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | MT100 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника MT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 10 kg |
Хладилни агенти | R22 |
Цвят | Син |
Цилиндър | 4 |
Честота [Hz] | 60 |
Ширина на опаковката [mm] | 400 mm |