Аксесоари, Елементи за сухо монтиране

19911111

Devidry X100 удължителен кабел

Информация за продукта

Бруто тегло 0.16 Kilogram
Нето тегло 0.158 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466177952

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Devidry X100 удължителен кабел
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Височина опаковка [mm] 40 mm
Гаранция [Година] 5
Група продукти Accessories
Дебелина опаковка [mm] 200 mm
Дължина на кабела [m] 1 m
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 220 V
Одобрение CE
Описание на продукта DEVIdry™ X100
Приложение Floor heating
Сертифицирана компания CE
Тип Dry Mount Elements
Употребено за продукт DEVIdry™
Ширина опаковка [mm] 110 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality