Аксесоари, Саморегулиращи се нагревателни кабели

19808363

DEVIconnecto B-S връзка + крайна тапа

Информация за продукта

Бруто тегло 0.5 Kilogram
Нето тегло 0.495 Kilogram
Volume 2.584 Liter
EAN 5703466103098

 

Description DEVIconnecto B-S връзка + крайна тапа
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
SCIP dossier product name DEVIconnecto / Connecto_2
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Височина опаковка [mm] 75 mm
Група продукти Accessories
Дебелина опаковка [mm] 130 mm
Одобрение CE
Описание на продукта Съединение на клеморед Connecto B-S
Сертифицирана компания CE
Тип Connection kits self-limiting cables
Употребено за продукт DEVIpipeguard™ (B)
DEVIiceguard™ (B)
DEVIhotwatt™
Ширина опаковка [mm] 265 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality