Reciprocating compressor, FR8.5G
195B0026
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Бруто тегло | 11.253 Kilogram |
Нето тегло | 11.253 Kilogram |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Бруто тегло | 11.253 Kilogram |
Нето тегло | 11.253 Kilogram |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Description | FR8.5G |
Family | FR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
Model number | FR8.5G |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
RLA | 1.60 A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 255 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 255 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
Височина от основа [mm] | 191 mm |
вкл. ток HST [А] | 9 A |
вкл. ток LST [A] | 12.8 A |
Впръскване на течност | Но. |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 6.2 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 6.2 mm |
Дължина [mm] | 243 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Капацитет на пусков кондензатор | 80 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 450 cm³ |
Коментари за технологична връзка | алуминиева капачка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Стомана с медно покритие |
Материал на технологична връзка | Стомана с медно покритие |
нагнетателн връзка коментари | алуминиева капачка |
Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
Напрежение 60Hz [V] | 220 V |
Напрежение 60Hz [V] [макс] | 240 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на свободен газ [cm3] | 1350 cm³ |
Обща височина [mm] | 196 mm |
Приложения |
HBP LBP MBP |
Работен ходов обем [cm3] | 7.95 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 8.2 mm |
Смукателната свръзка материал | Стомана с медно покритие |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 30 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 12 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 8.9 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | FR8.5 |
Тип мотор |
CSIR RSIR |
Употреба на сегмент |
Refrigeration HT Хладилна техника LT Хладилна техника MT |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 0.9 kg |
Хладилни агенти | R134a |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ширина [mm] | 156 mm |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 25 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 30 ° |
Description | FR8.5G |
Family | FR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
Model number | FR8.5G |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
RLA | 1.60 A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 255 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 255 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
Височина от основа [mm] | 191 mm |
вкл. ток HST [А] | 9 A |
вкл. ток LST [A] | 12.8 A |
Впръскване на течност | Но. |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 6.2 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 6.2 mm |
Дължина [mm] | 243 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Капацитет на пусков кондензатор | 80 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 450 cm³ |
Коментари за технологична връзка | алуминиева капачка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Стомана с медно покритие |
Материал на технологична връзка | Стомана с медно покритие |
нагнетателн връзка коментари | алуминиева капачка |
Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
Напрежение 60Hz [V] | 220 V |
Напрежение 60Hz [V] [макс] | 240 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на свободен газ [cm3] | 1350 cm³ |
Обща височина [mm] | 196 mm |
Приложения |
HBP LBP MBP |
Работен ходов обем [cm3] | 7.95 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 8.2 mm |
Смукателната свръзка материал | Стомана с медно покритие |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 30 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 12 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 8.9 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | FR8.5 |
Тип мотор |
CSIR RSIR |
Употреба на сегмент |
Refrigeration HT Хладилна техника LT Хладилна техника MT |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 0.9 kg |
Хладилни агенти | R134a |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ширина [mm] | 156 mm |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 25 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 30 ° |