Coupling
180Z0268
APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Размер на моторна рамка: IEC 225, 1.57 in, 60 mm
APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Размер на моторна рамка: IEC 225, 1.57 in, 60 mm
Бруто тегло | 5.059 Kg |
Нето тегло | 4.79 Kg |
Volume | 6.053 Liter |
EAN | 5715162678466 |
Бруто тегло | 5.059 Kg |
Нето тегло | 4.79 Kg |
Volume | 6.053 Liter |
EAN | 5715162678466 |
Description | APP21-30 Coupling Softex 60H7-40H7 |
For product |
APP 16-22 APP 21-46 APP W HC 15-30 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.36 in |
Motor shaft diameter [mm] | 60 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Описание на продукта | Couplings and Bell Housings |
Приложение | Desalination |
Размер на моторна рамка | IEC 225 |
Тип | Coupling |
Типово обозначение | Coupling |
Description | APP21-30 Coupling Softex 60H7-40H7 |
For product |
APP 16-22 APP 21-46 APP W HC 15-30 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.36 in |
Motor shaft diameter [mm] | 60 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Описание на продукта | Couplings and Bell Housings |
Приложение | Desalination |
Размер на моторна рамка | IEC 225 |
Тип | Coupling |
Типово обозначение | Coupling |