Coupling and Bell Housing
180Z0217
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Размер на моторна рамка: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Размер на моторна рамка: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
Бруто тегло | 5.328 Kg |
Нето тегло | 5.014 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162677247 |
Бруто тегло | 5.328 Kg |
Нето тегло | 5.014 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162677247 |
Description | APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 1.65 in |
Motor shaft diameter [mm] | 42 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Описание на продукта | Couplings and Bell Housings |
Приложение |
Desalination Industrial Water |
Размер на моторна рамка | IEC 160 |
Тип | Coupling and Bell Housing |
Типово обозначение | Coupling and Bell Housing |
Description | APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 1.65 in |
Motor shaft diameter [mm] | 42 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Описание на продукта | Couplings and Bell Housings |
Приложение |
Desalination Industrial Water |
Размер на моторна рамка | IEC 160 |
Тип | Coupling and Bell Housing |
Типово обозначение | Coupling and Bell Housing |