China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 63 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
връзка вход стандарт |
BSPP |
връзка за дренаж стандарт |
BSPP |
Входящо налягане [barg] [макс] |
4 barg |
Входящо налягане [barg] [мин] |
0 barg |
Входящо налягане [psig] [макс] |
58 psig |
Входящо налягане [psig] [мин] |
0 psig |
Група продукти |
Pump |
Дебит [gpm] [макс] |
27.7 gal/min |
Дебит [gpm] [мин] |
9.6 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] |
106.8 l/min |
Дебит [l/min] [мин] |
37.2 l/min |
Изходящо налягане [barg] [Макс] |
160 barg |
Изходящо налягане [barg] [мин] |
30 barg |
Изходящо налягане [psig] [макс] |
2320 psig |
Изходящо налягане [psig] [мин] |
435 psig |
Материал на тялото |
AISI 304 |
Материал на уплътнението |
NBR |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] |
80 dBA |
Обслужваем |
Да |
Околна температура [°C] [Макс.] |
50 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Околна температура [°F] [Макс.] |
122 °F |
Околна температура [°F] [Мин.] |
32 °F |
Описание на продукта |
PAH pumps |
Продължителна скорост [rpm] [Мин] |
700 rpm |
работен обем [cm³/rev] |
63 cm³/rev |
работен обем [инч³/rev] |
3.84 in³/rev |
Размер на връзка вход [инч] |
1 1/2 in |
Размер на на изхода за дренаж (инч) |
1/4 in |
Размер на свързващ изход [инч] |
1 1/4 in |
Свързващ изход стандарт |
BSPP |
Скорост [rpm] [Макс.] |
1800 rpm |
Скорост [rpm] [Мин.] |
700 rpm |
Страна на произход |
Дания |
Съгласно с ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
50 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Температура на флуида [°F] [Макс.] |
122 °C |
Температура на флуида [°F] [Мин.] |
36 °C |
Тип |
PAH 50-100 |
Тип на връзка вход |
Резба |
Тип на изпускателното съединение |
Резба |
Тип свързващ изход |
Резба |
Типово обозначение |
PAH 63 Ex |