China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 8.2 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
връзка вход стандарт |
Метричен |
връзка за дренаж стандарт |
Метричен |
Входящо налягане [barg] [макс] |
5 barg |
Входящо налягане [barg] [мин] |
0.5 barg |
Входящо налягане [psig] [макс] |
72.5 psig |
Входящо налягане [psig] [мин] |
7.3 psig |
Група продукти |
Pump |
Дебит [gpm] [макс] |
36 gal/min |
Дебит [gpm] [мин] |
13 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] |
138.5 l/min |
Дебит [l/min] [мин] |
50 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] |
8.3 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] |
3 m³/h |
Изходящо налягане [barg] [Макс] |
83 barg |
Изходящо налягане [barg] [мин] |
20 barg |
Изходящо налягане [psig] [макс] |
1200 psig |
Изходящо налягане [psig] [мин] |
290 psig |
Материал на тялото |
Дуплекс |
Материал на уплътнението |
NBR |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] |
78 dBA |
Обслужваем |
Да |
Околна температура [°C] [Макс.] |
50 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Околна температура [°F] [Макс.] |
122 °F |
Околна температура [°F] [Мин.] |
32 °F |
Описание на продукта |
APP pumps |
Пик на входящо налягане [barg] [макс] |
5 barg |
Пик на входящо налягане [psig] [макс] |
73 psig |
Продължителна скорост [rpm] [Мин] |
700 rpm |
работен обем [cm³/rev] |
80.4 cm³/rev |
работен обем [инч³/rev] |
4.91 in³/rev |
Размер на връзка вход (метрично) |
M42 |
Размер на на изхода за дренаж (метрично) |
M6 |
Размер на свързващ изход (метрично) |
M42 |
Свързващ изход стандарт |
Метричен |
Скорост [rpm] [Макс.] |
1800 rpm |
Скорост [rpm] [Мин.] |
700 rpm |
Страна на произход |
Дания |
Съгласно с ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
50 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Температура на флуида [°F] [Макс.] |
122 °C |
Температура на флуида [°F] [Мин.] |
36 °C |
Тип |
APP 5.1-10.2 |
Тип на връзка вход |
Резба |
Тип на изпускателното съединение |
Резба |
Тип свързващ изход |
Резба |
Типово обозначение |
APP 8.2 Ex |