MCD202015T4CV3

175G5210

MCD202015T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 202
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(A) A-Рамка

Код на модела: MCD202015T4CV3

Информация за продукта

Бруто тегло 2.81 kg
Нето тегло 2.61 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098503

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD серия 202 202
Номинална мощност 015 15 kW 34 A : 4–6 : 354
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 200 – 440 V AC
Захр. напр. контр. CV3 110/240V AC или 440V AC
Размер на рамката A (A) A-Рамка
Типов код, част 1 MCD202015T4CV3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Код на модела 01 MCD202015T4CV3
Калк. брутно тегло [кг.] 2.7
Калк. нетно тегло [кг.] 2.2
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality