China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv стойност [gal/min] 100 гладък |
247 gal/min |
Cv стойност [gal/min] 100 релефен |
305.12 gal/min |
Cv стойност [gal/min] 38 гладък |
265.93 gal/min |
Cv стойност [gal/min] 38 релефен |
328.45 gal/min |
Cv стойност [gal/min] 72 гладък |
254.49 gal/min |
Cv стойност [gal/min] 72 релефен |
314.36 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
69.3 m³/h |
Kv стойност [m3/h] µ150 гладко |
56.1 m³/h |
Kv стойност [m3/h] µ250 гладко |
57.8 m³/h |
Kv стойност [m3/h] µ250 релефно |
71.4 m³/h |
Kv стойност [m3/h] µ500 релефно |
60.4 m³/h |
Kv стойност [m3/h] µ500 релефно |
74.6 m³/h |
Product Name Description |
Корпус за цедка |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вентил версия |
Стандартна версия |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
Вид на опаковката |
Единичен пакет |
Група продукти |
Strainers |
Име на програма за части |
FIA |
Индикатор на посока на потока |
Релефна 1-посочна стрелка |
Категория |
II |
Количество в опаковка от определен вид |
1 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
52 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
754 psig |
Марка |
SVL Flexline |
Материал на присъединителния елемент |
Стомана |
Оборудване |
Капак |
Обслужваем |
SVL Flexline резервни части |
Одобрение |
CE UKCA |
Описание на продукта |
Корпус на филтъра |
Посока |
Ъглов |
Продуктови аксесоари |
SVL Flexline аксесоари |
Размер на връзка вход [mm] |
65 mm |
Размер на връзка вход [инч] |
2 1/2 in |
Размер на свързващ изход [mm] |
65 mm |
Размер на свързващ изход [инч] |
2 1/2 in |
Стандарт за присъединяване |
EN 10220 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
150 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-60 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
302 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-76 °F |
Тип |
FIA 65 |
Тип на връзка вход |
Точкова заварка |
Тип свързващ изход |
Точкова заварка |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Цвят на боя |
Червено-кафяв |