Възвратен вентил, CHV-X 50, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 50.0 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

148B5736

Материал на присъединителния елемент: Стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка

Информация за продукта

Бруто тегло 3.226 Kilogram
Нето тегло 3.046 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428477802

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 52.2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 45 m³/h
Product Name Description Възвратен вентил
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Check valves
Име на програма за части CHV-X
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория II
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Марка SVL Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
МинODP [bar] 0.04 bar
МинODP [psi] 0.62 psi
Обслужваем SVL Flexline резервни части
Одобрение CE
UKCA
Описание на продукта Възвратен вентил
Посока Ъглов
Присъединителен размер [mm] 50 mm
Присъединителен размер [инч] 2 in
Продуктови аксесоари SVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm] 50 mm
Стандарт за присъединяване EN 10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип CHV-X 50
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип присъединяване Точкова заварка
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Цвят на боя Червено-кафяв

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality