Вентил на манометър, SNV-ST

148B3768

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Режещ пръстен

Информация за продукта

Бруто тегло 0.726 Kilogram
Нето тегло 0.58 Kilogram
Volume 2.112 Liter
EAN 5702428179201

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Вентил на манометър
UK RoHS compliance Out of scope
Вентил версия Разширен клон
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Shut-off and regulating valves
Дължина на вход [mm] 100 mm
Дължина на входа [инч] 4 in
Идентичен продукт 148B4210
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 6 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Оборудване Капачка
Обслужваем SNV резервни части
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Описание на продукта Спирателен иглен вентил
Посока Ъглов
Посока на поток Двупоточна система
Продуктови аксесоари SNV аксесоари
Размер на връзка вход [инч] 1/2 in
Размер на свързващ изход [mm] 10 mm
Стандарт за присъединяване DIN 3861
DIN 3901
EN 10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип SNV-ST
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Режещ пръстен
Флуидна група 1
Хладилни агенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Цвят на боя Cr3 / TLP

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality