Аксесоари, Терморегулатори, Количество в опаковката: 1

140F1092

Външен сензор 0,75# 2,5 M, 15 KOHM, PVC

Информация за продукта

Бруто тегло 0.12 Kilogram
Нето тегло 0.119 Kilogram
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209318

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Външен сензор 0,75# 2,5 M, 15 KOHM, PVC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Височина опаковка [mm] 30 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Accessories
Дебелина опаковка [mm] 85 mm
Дължина на рогозката [m] 2.5 m
Количество в опаковката 1
Одобрение UkrTEST
CE
Приложение Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Сертифицирана компания UkrTEST
Тип Thermostat accessories
Употребено за продукт DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Ширина опаковка [mm] 85 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality