FCD302P1K1T4B66H1X1FMXCXXXXXARBXXXXXXD0

136U8753

VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Без спирачка, Компл. малък самост., 40 mm скоби,
Метр. нишки, Без опиця превкл., С конектор за дисплей
FCD302P1K1T4B66H1X1FMXCXXXXXARBXXXXXXD0

Код на модела: FCD302P1K1T4B66H1X1FMXCXXXXXARBXXXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 9.12 kg
Нето тегло 8.39 kg
Volume 39.938 l
EAN 5714853069019

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT серия 302 302
Номинална мощност P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Мрежово напрежение T4 380–480 V AC (трифазно)
Корпус B66 Станд. черен IP66/NEMA4X
RFI филтър H1 RFI клас A1/C2
Спирачка X Без спирачка
Хардуерна конфигурация 1 Компл. малък самост.
Скоби F 40 mm скоби
Нишки M Метр. нишки
Опция превключ. X Без опиця превкл.
Дисплей C С конектор за дисплей
Щепсели сензор X Без щепсели сензор
Моторен щепсел X Без мот. щепсел
Мрежов щепсел X Без мрежов щепсел
Щепсел ком. X Без щепсел ком.
Запазено X Запазено
Oпция А AR MCA117 PB FCD300
Опция B BX Без B опция
Запазено за софтуера XXXXX Запазено за софтуера
Опция D D0 24V DC резервен вход
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Типов код, част 1 FCD302P1K1T4B66H1X1FMXCXXXXX
Типов код, част 2 ARBXXXXXXD0
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 10.1
Калк. нетно тегло [кг.] 9.8
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FCD302P1K1T4B66H1X1FMXCXXXXX
Код на модела 02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality