7DN-200060-000025997

136U1740

NXN20006-A0T0TWV-A1A2BHB100
Vacon Изправителен елемент
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 2000 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 темп. изм. канала
D Slot: B1 Табло на слот D
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 60 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXN20006-A0T0TWV-A1A2BHB100

Информация за продукта

Бруто тегло 269 kg
Нето тегло 268 kg
Volume 1409.4 l
EAN 5710108997199

VACON NX_

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група NXN Изправителен елемент
Персонализирано задвижване +BM26 Vacon тъмносив NXP
Механична модификация W Течно охлаждане
Мрежово напрежение 6- 525 – 690 V AC (640–1100 V DC)
Ток 2000 2000 A
Контролна клавиатура A Алфа-цифров дисплей
Корпус 0 IP00
ЕМС емисии нива T IEC61800-3 за IT мрежи
Спирачен модул 0 Без спирачка
Електрическа модификация T 12-пулс. с дрос.
Модификации на платка V- ДиректВръз с Лакирани табла
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като трансп. опаковка
+W Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Опция с пластина за уплътнение +QGNO Без изолац. пластина
Опция слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Опция слот B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Опция слот C BH (BH)3 темп. изм. канала
Опция слот D B1 B1 Табло на слот D
Опция слот E 00 Без опция
Езиков пакет на фърмуер +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ЗапЕвр
Ниво на документация +DPAP Ръководства на хартия
Език на документ. Предпочит. +DLUK Английски
Системен фърмуер +FNP02 Системен софтуер NXP
Лиценз на софтуера NONE без софтуерен лиценз
Приложение +ANCNQ100 (+ANCNQ100)прилСфCNQ100;LiqNXN
Набор параметри NONE няма
Двиг. параметри по подразб. +LS50 Двиг. честота по подр. 50 HZ
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
Специална BoM структура +SPC0 Стандартна BoM конфигурация
CE Одобрение +GACE CE Одобрение
UL одобрение +GAUL UL одобрение
RCM одобрение +GACT
Одобрение от флота NONE Без одобрение от флота
KC одобрение +GAKC Корейско одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Регион -R00 Международно (-R00)
Размер на корпус CH60 Корпус 60 течно охладен
Sub family identification NONE (NONE)Норм. клиент поръчва
Спец. за клиент вар. мощност NONE Норм. номинална мощност
Типов код, част 1 7DN-200060
Типов код, част 2 -000025997
Търговски текст CH6020006-0T
Код на модела 01 NXN20006-A0T0TWV-
Код на модела 02 A1A2BHB100
Калк. нетно тегло [кг.] 268
Калк. брутно тегло [кг.] 269
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Стоков код, част 1 7DW-200060-117S12
Стоков код 7DN-200060
проверка за пълнота OK
Salescode part 2 A1A2BHB100
Help Counter 1
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality