7DP-073050-000010652

136N8600

NXP07305-A0N0SWG-A1AF000000+FL23
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 730 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 72 течно охладен
B Slot: (AF)STO, ATEX терм.
ATEX: II (2) GD
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP07305-A0N0SWG-A1AF000000+FL23

Информация за продукта

Бруто тегло 91 kg
Нето тегло 90 kg
Volume 0 l
EAN 5710108964689

VACON NX_

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група NXP NXP – Продуктов диапазон
Персонализирано задвижване +BM26 Vacon тъмносив NXP
Механична модификация W Течно охлаждане
Мрежово напрежение 5- 380 – 500 V AC
Ток 0730 730 A
Контролна клавиатура A Алфа-цифров дисплей
Корпус 0 IP00
ЕМС емисии нива N без EMC защита
Спирачен модул 0 Без спирачка
Електрическа модификация S Стандартен 6-пулс. с прекъсвач
Модификации на платка G- Фибросвързване+Лакиран PCB
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като трансп. опаковка
+W Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Опция с пластина за уплътнение +QGNO Без изолац. пластина
Опция слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Опция слот B AF (AF)STO, ATEX терм.
Опция слот C 00 Без опция
Опция слот D 00 Без опция
Опция слот E 00 Без опция
Езиков пакет на фърмуер +FL23 ФУезик;UK,UK,DE,FR,ITИзтЕвр
Ниво на документация +DPAP Ръководства на хартия
Език на документ. Предпочит. +DLUK Английски
Системен фърмуер +FNP02 Системен софтуер NXP
Лиценз на софтуера NONE без софтуерен лиценз
Приложение +A000 Без специално приложение
Набор параметри NONE няма
Двиг. параметри по подразб. +LS50 Двиг. честота по подр. 50 HZ
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
Специална BoM структура +SPC0 Стандартна BoM конфигурация
CE Одобрение +GACE CE Одобрение
UL одобрение +GAUL UL одобрение
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
Одобрение от флота NONE Без одобрение от флота
KC одобрение +GAKC Корейско одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Регион -R00 Международно (-R00)
Размер на корпус CH72 Корпус 72 течно охладен
Номинална мощност 450 450 kW/600 к.с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм. клиент поръчва
Спец. за клиент вар. мощност NONE Норм. номинална мощност
Типов код, част 1 7DP-073050
Типов код, част 2 -000010652
Търговски текст CH7207305-0N
Код на модела 01 NXP07305-A0N0SWG-
Код на модела 02 A1AF000000
Код на модела 03 +FL23
Калк. нетно тегло [кг.] 260
Калк. брутно тегло [кг.] 261
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 400
Мощн. мотор вис. претов [kW] 355
Размери Ш×В×Д [mm] SEE DRAWING
Постоянен ток (NO) [A] 664
Постоянен ток (HO) [A] 487
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Стоков код, част 1 7DW-073050-117PL3
Стоков код 7DP-073050
проверка за пълнота OK
Salescode part 2 A1AF000000
Calculated Net Weight 90
Help Counter 1
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality