7DP-230050-000008845

136L2140

NXP23005-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 2300 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 64 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP23005-A0T0IWG-A1A2000000

Информация за продукта

Бруто тегло 181 kg
Нето тегло 180 kg
Volume 1157.366 l
EAN 5710108787165

VACON NX_

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група NXP NXP – Продуктов диапазон
Персонализирано задвижване +BM26 Vacon тъмносив NXP
Механична модификация W Течно охлаждане
Мрежово напрежение 5- 380 – 500 V AC
Ток 2300 2300 A
Контролна клавиатура A Алфа-цифров дисплей
Корпус 0 IP00
ЕМС емисии нива T IEC61800-3 за IT мрежи
Спирачен модул 0 Без спирачка
Електрическа модификация I INU, без зарядна верига
Модификации на платка G- Фибросвързване+Лакиран PCB
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като трансп. опаковка
+W Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Опция с пластина за уплътнение +QGNO Без изолац. пластина
Опция слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Опция слот B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Опция слот C 00 Без опция
Опция слот D 00 Без опция
Опция слот E 00 Без опция
Езиков пакет на фърмуер +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ЗапЕвр
Ниво на документация +DPAP Ръководства на хартия
Език на документ. Предпочит. +DLUK Английски
Системен фърмуер +FNP02 Системен софтуер NXP
Лиценз на софтуера NONE без софтуерен лиценз
Приложение +A000 Без специално приложение
Набор параметри NONE няма
Двиг. параметри по подразб. +LS50 Двиг. честота по подр. 50 HZ
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
Специална BoM структура +SPC0 Стандартна BoM конфигурация
CE Одобрение +GACE CE Одобрение
UL одобрение +GAUL UL одобрение
RCM одобрение +GACT
Одобрение от флота NONE Без одобрение от флота
KC одобрение +GAKC Корейско одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Регион -R00 Международно (-R00)
Размер на корпус CH64 Корпус 64 течно охладен
Номинална мощност 1M25 1,25 MW
Sub family identification NONE (NONE)Норм. клиент поръчва
Спец. за клиент вар. мощност NONE Норм. номинална мощност
Типов код, част 1 7DP-230050
Типов код, част 2 -000008845
Търговски текст CH6423005-0T
Код на модела 01 NXP23005-A0T0IWG-
Код на модела 02 A1A2000000
Калк. нетно тегло [кг.] 180
Калк. брутно тегло [кг.] 181
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 1200
Мощн. мотор вис. претов [kW] -
Размери Ш×В×Д [mm] 746X923X375
Постоянен ток (NO) [A] 2300
Постоянен ток (HO) [A] -
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Стоков код, част 1 7DW-230050-117B5H
Стоков код 7DP-230050
проверка за пълнота OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 180
Help Counter 1
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality