7DP-026160-000009017

136L2138

NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000

NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 261 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 61 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000

Информация за продукта

Бруто тегло 56 kg
Нето тегло 55 kg
Volume 576 l
EAN 5710108787141

VACON NX_

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група NXP NXP – Продуктов диапазон
Персонализирано задвижване +BM26 Vacon тъмносив NXP
Механична модификация W Течно охлаждане
Мрежово напрежение 6- 525 – 690 V AC (640–1100 V DC)
Ток 0261 261 A
Контролна клавиатура A Алфа-цифров дисплей
Корпус 0 IP00
ЕМС емисии нива T IEC61800-3 за IT мрежи
Спирачен модул 0 Без спирачка
Електрическа модификация N 6-пулс. без дрос. за рез. ед.
Модификации на платка G- Фибросвързване+Лакиран PCB
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като трансп. опаковка
+W Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Опция с пластина за уплътнение +QGNO Без изолац. пластина
Опция слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Опция слот B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Опция слот C 00 Без опция
Опция слот D 00 Без опция
Опция слот E 00 Без опция
Езиков пакет на фърмуер +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ЗапЕвр
Ниво на документация +DPAP Ръководства на хартия
Език на документ. Предпочит. +DLUK Английски
Системен фърмуер +FNP02 Системен софтуер NXP
Лиценз на софтуера NONE без софтуерен лиценз
Приложение +A000 Без специално приложение
Набор параметри NONE няма
Двиг. параметри по подразб. +LS50 Двиг. честота по подр. 50 HZ
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
Специална BoM структура +SPC0 Стандартна BoM конфигурация
CE Одобрение +GACE CE Одобрение
UL одобрение +GAUL UL одобрение
RCM одобрение +GACT
Одобрение от флота NONE Без одобрение от флота
KC одобрение +GAKC Корейско одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Регион -R00 Международно (-R00)
Размер на корпус CH61 Корпус 61 течно охладен
Номинална мощност 250 250 kW/350 к.с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм. клиент поръчва
Спец. за клиент вар. мощност NONE Норм. номинална мощност
Типов код, част 1 7DP-026160
Типов код, част 2 -000009017
Търговски текст CH6102616-0T
Код на модела 01 NXP02616-A0T0NWG-
Код на модела 02 A1A2000000
Калк. нетно тегло [кг.] 55
Калк. брутно тегло [кг.] 56
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 225
Мощн. мотор вис. претов [kW] -
Размери Ш×В×Д [mm] 246X658X374
Постоянен ток (NO) [A] 261
Постоянен ток (HO) [A] -
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Стоков код, част 1 7DW-026160-117B5G
Стоков код 7DP-026160
проверка за пълнота OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality