FCD302P1K5T4B66H1X1EMECXXXPXA0BXXXXXXD0

136F7920

VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Без спирачка, Компл. малък самост., Плоски скоби,
Метр. нишки, (E) Сревиз. превкл. мрежа стр., С конектор за дисплей
FCD302P1K5T4B66H1X1EMECXXXPXA0BXXXXXXD0

Код на модела: FCD302P1K5T4B66H1X1EMECXXXPXA0BXXXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 10 kg
Нето тегло 9.5 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108543563

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT серия 302 302
Номинална мощност P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Мрежово напрежение T4 380–480 V AC (трифазно)
Корпус B66 Станд. черен IP66/NEMA4X
RFI филтър H1 RFI клас A1/C2
Спирачка X Без спирачка
Хардуерна конфигурация 1 Компл. малък самост.
Скоби E Плоски скоби
Нишки M Метр. нишки
Опция превключ. E (E) Сревиз. превкл. мрежа стр.
Дисплей C С конектор за дисплей
Щепсели сензор X Без щепсели сензор
Моторен щепсел X Без мот. щепсел
Мрежов щепсел X Без мрежов щепсел
Щепсел ком. P M12 Profibus
Запазено X Запазено
Oпция А A0 Profibus DP
Опция B BX Без B опция
Запазено за софтуера XXXXX Запазено за софтуера
Опция D D0 24V DC резервен вход
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Типов код, част 1 FCD302P1K5T4B66H1X1EMECXXXPX
Типов код, част 2 A0BXXXXXXD0
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 10.1
Калк. нетно тегло [кг.] 9.8
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FCD302P1K5T4B66H1X1EMECXXXPX
Код на модела 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality