134U7751
Честотни преобразуватели
FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран Profibus DP
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
За прецизен и ефективен контрол на мотора за производители на машини в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост VLT® Midi Drive е идеалният преобразувател. Силата му е в ефективното управление, функционалната безопасност и гъвкавата комуникация. VLT® Midi Drive е проектиран за съвместимост с VLT® 2800. Габаритните размери, конекторите, дължините на кабелите и софтуера за настройка ви позволяват лесно да модернизирате ел. табло, където е монтиран преобразувателя.
Забележка: FC 280 не включва LCP дисплей или Memory Module. Поръчайте LCP, Memory Module и монтажните адаптерни планки за VLT 2800 отделно като аксесоари.