LCP FOR FC101

132B0200

Лесен за използване локален контролен панел за VLT® HVAC Basic Drive.
Добре структурираната система на менюто гарантира бързо пускане в
действие и лесен достъп до полезните му функции, спестявайки време,
енергия и пари.

Информация за продукта

Бруто тегло 0.086 kg
Нето тегло 0.078 kg
Volume 0.1 l
EAN 5710107608058

SPARE PARTS FC 101 SERIES

VLT серия 102 (111) HVAC Осн. - Каскаден
(101) HVAC Осн. - Стандартен
(803) Compressor Drive f. DCC
(150) Trane

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Конектор за дисплей (AX) No options
Мощност 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Продуктова група (FCM) VLT DriveMotor Series
Серия FCM (106) VLT DriveMotor

ACCESSORIES FC 101 SERIES

VLT серия 102 (111) HVAC Осн. - Каскаден
(101) HVAC Осн. - Стандартен
(803) Compressor Drive f. DCC
Корпус (P00) IP00 / Шаси
(E20) IP20 / Шаси
(E21) IP21 / Type 1
(P20) IP20 / Шаси

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Power Size 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Опции Без опция
Размер на рамката MH2
MH1
MH3
Серия (106) 106

Options

Options Control related options

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality