FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0034

Честотни преобразуватели
FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 4.91 kg
Нето тегло 4.39 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094239

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус A2 A2
Типов код, част 1 FC-302PK55T5E20H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [KW] 0.55
Височина [mm] 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 90,0
Ширина с две опции C [mm] 150,0
Дълбочина [mm] 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Загуба на мощност HO [W] 42
Загуба на мощност HO [W] 42
Постоянен ток (HO) [A] 1.8
Прекъсн.-продълж. ток (HO) [A] 2.88
Продължителен ток (HO) [A] 1.6
Периодичен ток (HO) [A] 2.56
Калк. брутно тегло [кг.] 4.91
Калк. нетно тегло [кг.] 4.39
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302PK55T5E20H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality