FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

Честотни преобразуватели
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 5.02 kg
Нето тегло 4.5 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427090569

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус A2 A2
Типов код, част 1 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [kW] 4
Височина [mm] 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 90,0
Ширина с две опции C [mm] 150,0
Дълбочина [mm] 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Загуби на мощност HO [W] 124
Загуби на мощност HO [W] 124
Продължителен ток (HO) [A] 10
Периодичен ток (HO) [A] 16
Продължителен ток (HO) [A] 8.2
Периодичен ток (HO) [A] 13.1
Калк. брутно тегло [кг.] 5.02
Калк. нетно тегло [кг.] 4.5
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality