Задна плоча IP21/тип 1, IP55/тип 12, B1
130B3383
FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B1
FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B1
Бруто тегло | 1.488 kg |
Нето тегло | 1.28 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107608638 |
Бруто тегло | 1.488 kg |
Нето тегло | 1.28 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107608638 |
Механика | Задна част на корпуса |
Механика | Задна част на корпуса |
DrivePro категория | Резервна част |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B1 |
DrivePro категория | Резервна част |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(P55) IP55 / тип 12 зад. плат. (P21) IP21 / тип 1 зад. плат. |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(P55) IP55 / тип 12 зад. плат. (P21) IP21 / тип 1 зад. плат. |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B1 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | B1 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Размер на рамката | B1 |
Корпус |
(E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 |
Размер на рамката | B1 |
Размер на рамката | B1 |
Размер на рамката | B1 |
Размер на рамката | B1 |
Размер на рамката | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |