Scroll compressor, DSH485C4APC
120H1362
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 192 Kilogram |
Нето тегло | 183 Kilogram |
EAN | 5702428663632 |
Бруто тегло | 192 Kilogram |
Нето тегло | 183 Kilogram |
EAN | 5702428663632 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH485-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 389 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 106 A |
Model number | DSH485C4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
RLA | 76 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 3.9 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 667 mm |
Впръскване на течност | Но. |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 333 mm |
Дължина [mm] | 371 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Stud M5 |
Зареждане с масло [L] | 6.1 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Electronic protection module, 110/240 V |
Защита от въртене в обратна посока | Електронен модул |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 53.6 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 34.3 bar |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 91 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 2-1/4'' Rotolock |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтажна връзка | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1 3/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 52 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 28.5 L |
Обща височина [mm] | 726 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
Работен ходов обем [cm3] | 442.6 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 3/8 in |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8556198 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 302 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 5/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 5/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.28 Ohm |
тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
Технология | Спирален |
Тип | DSH485 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 17 kg |
Хладилни агенти |
R410A R452B R454B |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ширина [mm] | 371 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH485-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 389 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 106 A |
Model number | DSH485C4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
RLA | 76 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 3.9 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 667 mm |
Впръскване на течност | Но. |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 333 mm |
Дължина [mm] | 371 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Stud M5 |
Зареждане с масло [L] | 6.1 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Electronic protection module, 110/240 V |
Защита от въртене в обратна посока | Електронен модул |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 53.6 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 34.3 bar |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 91 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 2-1/4'' Rotolock |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтажна връзка | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1 3/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 52 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 28.5 L |
Обща височина [mm] | 726 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
Работен ходов обем [cm3] | 442.6 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 3/8 in |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8556198 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 302 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 5/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 5/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.28 Ohm |
тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
Технология | Спирален |
Тип | DSH485 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 17 kg |
Хладилни агенти |
R410A R452B R454B |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ширина [mm] | 371 mm |